Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Intégré
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV)
±25
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
2 – 10
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±.1
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-100 à 0-5 000
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Céramique
-
Poids (g)
.6
-
Nombre d'axes de détection
Uniaxial
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 1
-
Plage d'accélération globale (±) (g)
50 – 6000
-
Plage de sensibilité (mV/g)
.1 – 2
-
Plage d'accélération (±) (g)
50, 100, 200, 500, 2000, 6000
-
Sensibilité (mV/g)
.1, .16, .4, .8, 1, 2
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EAC0003