Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est disponible dans les plages dynamiques ±4 g et ±20 g, et offre une réponse en fréquence plate à 5 kHz.  L’accéléromètre présente une construction hermétique dans une configuration d’embase TO-8. Le modèle 808M1 intègre un cristal piézocéramique stable avec une électronique de faible puissance dans un boîtier 100 % blindé adapté à de nombreuses applications OEM intégrées. L’accéléromètre est proposé en deux configurations : une avec montage adhésif et une avec montage à goujons.

AVANTAGES

  • Accéléromètre série TO-8 
  • Sortie de tension à 3 fils 
  • Applications intégrées à faible coût 
  • Puissance consommée <0,80 mA
  • Plage ±4 g à ±20 g
  • Large bande passante jusqu’à 5 kHz
  • Hermétique
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +100 °C
  • Conception de boîtier mis à la terre
  • Tension d’excitation 3,0-5,5

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Intégré

  • Type d'accéléromètre  Tension à 3 fils

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 3 – 5.5

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 1 à 3 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids (g) 20

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Adhésif, Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération globale (±) (g) 4 – 20

  • Plage de sensibilité (mV/g) 100 – 500

  • Plage d'accélération (±) (g) 4, 20

  • Sensibilité (mV/g) 100, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EAC0011

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue