Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’EHVS est conçu pour être compatible avec les câbles isolés en polymère de tous les fabricants, et peut être adapté pour respecter la mise à la terre exigée dans diverses constructions de câbles. L’installation du raccord peut être réalisée par des installateurs formés, équipés d’outils conventionnels. Le raccord est conçu et testé selon les normes suivantes : CEI 62067.

 

Le corps du raccord est un monobloc en caoutchouc de silicone prémoulé avec contrôle des contraintes intégré. Il est également testé en usine et intégralement testé en routine. Plusieurs tailles de corps sont disponibles pour couvrir une large gamme d’applications. Un connecteur à vis autocassante permet de connecter les câbles et convient aux conducteurs Milliken et non Milliken en aluminium ou en cuivre. Toute la conception peut être modifiée en fonction de la mise à la terre requise : en ligne, rupture de blindage ou mise à la terre. Un manchon en polymère thermorétractable contenant un produit d’étanchéité résistant à l’huile encapsule tout le corps du raccord. L’enveloppe doublée aluminium assure à la fois la protection contre l’humidité et la protection mécanique. 

 

La protection extérieure du raccord s’adapte aux besoins du client. Elle peut également être modifiée pour inclure un boîtier en cuivre ou une boîte en résine de fibre de verre, ou les deux, pour fournir une protection robuste. Des kits sont également disponibles avec un kit de fibre optique et un capteur PD pour poursuivre la surveillance de l’état du câble.

Principales caractéristiques

  •  Corps du raccord en caoutchouc de silicone préfabriqué et testé en usine
  • Type testé selon la norme CEI 62067
  • Connecteur mécanique avec technologie de boulon à vis autocassante
  • Convient aux câbles monoconducteurs et d’écran coaxial
  • Existe en ligne et de rupture de blindage
  • Raccords testés en immersion dans l’eau (annexe G)
  • Pas de tension exercée sur le corps
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec adhésif d'étanchéité  Avec

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosses mécaniques incluses (blindage), Cosses mécaniques incluses (conducteur)

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  En ligne, Rupture de blindage

  • Type de fermeture  Enveloppante

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 245, ≤ 145

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Polymère, XLPE/EPR

Dimensions

  • Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²) 2500

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 2500

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 77 – 119, 50 – 112

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,969 – 4,409, 3,031 – 4,685

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 145, 150

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 5.709, 5.905

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 55

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 60840

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EHVS-S

Documents associés