Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capuchon isolant est destiné à fournir une protection isolée et étanche pour les interfaces des connexions débrochables sous tension 15/25/35 kV. Ils sont fréquemment utilisés temporairement ou de manière permanente dans les armoires à montage, les voûtes souterraines, les appareillages de connexion, les transformateurs et autres appareils. Les applications classiques incluent la maintenance du système, la reconfiguration ou l'expansion d’un circuit.

Les capuchons sont conformes à la norme IEEE 386. Ils sont isolés et sont interchangeables avec les produits d’autres fabricants du moment qu'ils soient conformes à la même norme.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Garantir une connexion isolée, entièrement blindée et submersible
  • Maintient la mise à la terre via la surface du bouchon lorsque le fil est connecté à la même terre
  • Conforme à la norme ANSI/IEEE 386
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de connecteur  Sertissage

  • Série  200A

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 25, ≤ 15, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Capuchon isolant

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELB-IC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue