Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force
Cellule de charge de compression OEM, Cellules de charge de tension, Cellules de charge miniatures
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
0 – 1250, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 125, 0 – 500, 0 – 50
-
Plage à pleine échelle (lbf)
25, 0 – 500, 0 – 250, 0 – 100, 0 – 10, 0 – 1000, 0 – 25
-
Tension d'alimentation (VDC)
5, 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 0,25
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 20 mV/V, 0,5 – 4,5 V, 20 mV/V
Autre
-
Direction des efforts
Compression, Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C)
±.03
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C)
±.03
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0001