Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La conception du capteur réduit l’hystérésis et les variations de sensibilité associées au couple généré par la friction pendant le serrage.  La FMT présente une grande rigidité et peut être utilisée dans des applications statiques et dynamiques. Avec de nombreuses années d’expérience en tant que concepteur et fabricant de capteurs, TE Connectivity (TE) travaille souvent avec ses clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements d’essai spécifiques.
Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Avantages

  • Haute température sur demande
  • Plage de 20 kN à 320 kN [4 klbf à 64 klbf]
  • Gammes compatibles avec les dimensions des vis
  • Rigidité élevée
  • Dimensions de la vis
  • Compression
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Rondelle de soutien fournie

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue