L’implantation est facilitée en modifiant plusieurs dimensions. Elles sont adaptées à de nombreux moteurs de levage et équipements de manutention. Les broches de charge peuvent être utilisées pour mesurer les forces sur des composants rotatifs (poulies, etc.) et peuvent être directement montées sur des chaînes. L’élément de détection est équipé de jauges de contrainte à couche mince dans un circuit de pont de Wheatstone. Toutes les broches de charge FN1010 intègrent une fente anti-rotation à clé. En option, les broches de charge peuvent être étanchéisées pour certaines applications tout en restant insensibles aux effets de pression hydrostatique. De plus, elles sont disponibles avec une sortie analogique de haut niveau intégrée. Forte de ses nombreuses années d’expérience dans la conception et la fabrication de capteurs, TE collabore souvent avec ses clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements d’essai spécifiques. Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.
AVANTAGES
Conception de la broche de charge
Plage de 10 à 2 000 kN (2 à 400 klbf)
Autres plages sur demande
Sortie tension ou courant
Tension et compression
En option : étanche
Coefficient de sécurité élevé
En option : étanche
Versions bidirectionnelles disponibles
Modèle de sortie de niveau avec amplificateur intégré
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.