Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est livré avec de nombreuses options, y compris un appareil de chargement concave et un amplificateur intégré pour une sortie de haut niveau.  La conception du modèle FN2420 et l’appareil de chargement concave en option minimisent les effets transversaux. Construit en acier inoxydable, le capteur convient à une utilisation dans de nombreux environnements hostiles et peut être personnalisé pour une protection accrue. Avec de nombreuses années d’expérience en tant que concepteur et fabricant de capteurs, Measurement Specialties, Inc. travaille souvent avec des clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements de test spécifiques. Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Conception de compression 
  • Plages de 20 à 0-5 000 kN (4 à 1 000 klbf)
  • Très grande rigidité
  • Amplificateur intégré en option
  • Linéarité : <0,1 % F.S.
  • Modèle de sortie de haut niveau avec amplificateur intégré
  • Facultatif : bouton Charger

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 200000, 0 – 100000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 45000, 0 – 22500

  • Tension d'alimentation (VDC) 10, 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 1,5 mV/V, ± 2 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±.5

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0006

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue