Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force
Cellules de charge
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
0 – 1000000, 0 – 100000, 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000
-
Plage à pleine échelle (lbf)
0 – 224800, 0 – 44960, 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 5600, 0 – 45000, 0 – 22500
-
Tension d'alimentation (VDC)
10, 10 – 30, ’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 0,1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V
Autre
-
Direction des efforts
Compression, Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C)
±.5
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C)
±1/50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0008