Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Cellules de charge de force
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
0 – 2000, 0 – 200, 0 – 50000, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 50, 0 – 10000, 0 – 1000
-
Plage à pleine échelle (lbf)
0 – 45, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 11200, 0 – 224.8, 0 – 11.2, 0 – 112.4, 0 – 4500, 0 – 22500
-
Tension d'alimentation (VDC)
10, 10 – 30, ’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 0,1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V
Autre
-
Direction des efforts
Compression, Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C)
±.5
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C)
±1/50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0010