Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le FN7325 est simple à utiliser et à installer et il évite la nécessité d’utiliser plusieurs unités à axe unique dans de nombreuses applications diverses.  Le FN7325 est un capteur multiaxial basé sur la technologie des jauges de contrainte assemblées dans des ponts complets de Wheatstone. Chaque capteur est capable de mesurer jusqu’à 6 canaux Fx, Fy, Fz, Mx, My & Mz qui peuvent être sélectionnés par le client, par exemple FN7325-M6-ZLM correspond à 3 canaux (Fz, Mx & My) avec un capteur M6.
De multiples conceptions et options peuvent être adaptées à ce capteur, comme un amplificateur intégré (A1 ou A2) ou des connecteurs ou sorties de câble séparés. Ses interfaces peuvent également être modifiées pour s’adapter aux spécifications du client.
Forte de ses nombreuses années d’expérience dans la conception et la fabrication de capteurs, Measurement Specialties, Inc. collabore souvent avec ses clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements d’essai spécifiques.
Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.  

AVANTAGES

  • Cellule de charge à 6 composants
  • Plage de 5 à 250 kN (1 à 50 klbf)
  • Mesure la force dans trois directions X, Y, Z
  • Mesure le couple dans trois directions Mx, My, Mz
  • Effets croisés minimaux
  • Modèle de sortie de haut niveau avec amplificateur intégré
  • Cellule de charge jusqu’à 6 composants 
  • Conceptions multiples et personnalisées disponibles
  • Amplificateur intégré en option
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge multiaxiales

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 5000 – 15000, 30000 – 50000, 60000 – 100000, 15000 – 30000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 3000 – 6000, 6000 – 10000, 12000 – 20000, 1000 – 3000

  • Tension d'alimentation (VDC) 10, 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 10 mV/V, ± 2 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression, Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±2/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0017

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue