Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Contrairement aux capteurs avec des surfaces d’application de force plane, le XFC205R intègre un bouton de charge sphérique permettant des mesures plus précises.  Sa rigidité élevée, pour les plages de taille et de mesure, permet des mesures dans des applications dynamiques. Un ressort de support renforce la sortie du câble. L’élément de détection est équipé d’un pont Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. Avec une base mâle M5 filetée, le XFC205R s’installe facilement dans les applications industrielles ou OEM.
Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.
Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles. 

AVANTAGES

  • Plages de 0-2 à 0-200N [0-0,4 à 0-40 lbf]
  • Capacité de surcharge importante
  • Linéarité < 0,5 % FS
  • Installation facile avec base mâle M5 filetée
  • Bouton de pesage sphérique intégré
  • Indice IP élevé sur demande
  • Autre fil et conception sur demande

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Cellules de charge miniatures

Autre

  • Direction des efforts  Compression

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 2 – 200

  • Plage à pleine échelle (lbf) .4 – 40

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 100 mV

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0020

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue