Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cette conception permet à Measurement Specialties, Inc. de fabriquer des capteurs extrêmement petits sans sacrifier les performances en termes de zéro thermique et de sensibilité. Le XFL212R mesure la contrainte pendant la compression dans les applications statiques et dynamiques. Contrairement aux capteurs comprenant des surfaces d’application de la force planes, le XFL212R intègre un bouton sphérique qui assure un chargement plus précis et en retour des mesures plus précises.
L’élément de détection est équipé d’un pont de Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. L’utilisation de jauges de contrainte en silicone optimise ses performances à des plages et fréquences basses. Le capteur est disponible en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable, selon la plage à pleine échelle et il peut résister à des surcharges considérables.

AVANTAGES

  • 0-5 à 0-500 N [0-1 à 100 lbf]
  • Compression
  • Extrêmement plat 3,5 mm [0,14"]
  • Diamètre seulement 12 mm [0,49"] 
  • Bouton de charge sphérique intégré
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Petite taille 
  • Rigidité élevée
  • Autres modèles disponibles sur demande
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue