Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cette conception permet à Measurement Specialties, Inc. de fabriquer des capteurs extrêmement petits sans pour autant compromettre les performances en termes de zéro et de sensibilité thermiques. L’élément de détection est doté d’un pont de Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. Le XFL225D a été mis au point pour mesurer de grandes plages à pleine échelle jusqu’à 5 000 N ; 1 000 lbf et peut résister à des surcharges considérables. Il peut mesurer la contrainte pendant la compression dans les applications statiques et dynamiques. Un ressort de support renforce la sortie du câble. Ce capteur est disponible dans un modèle de rondelle de charge (le diamètre du trou est de 8,2 mm) pour mesurer les forces de serrage des boulons.
Forte de ses nombreuses années d’expérience dans la conception et la fabrication de capteurs, Measurement Specialties, Inc. collabore souvent avec ses clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements d’essai spécifiques. Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants correspondants (capteur, dispositif d'alimentation, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • 0-10 N à 0-5 kN [0-2 lbf à 0-1 klbf]
  • Compression
  • Très plat
  • Diamètre 25 mm [0,98 po]
  • Modèle de rondelle de charge
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Ressort de support
  • Petite taille 
  • Capteur plat
  • Trou intérieur  8 mm ou surface plane
  • Autres modèles spéciaux sur demande
  • Température compensée
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue