Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Sa taille miniature et sa légèreté facilitent les tests lorsque ces conditions sont nécessaires.  L’élément de détection est équipé d’un pont de Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. L’utilisation de jauges de contrainte en silicone optimise les performances de la cellule de charge à des plages et fréquences basses. Pour les capteurs dont la portée est comprise entre 2 et 2 kN, un modèle de sortie avancé est disponible. Avec ses deux filetages mâles, le XFTC300 s’installe facilement dans les applications industrielles ou OEM. Un ressort de support renforce la sortie du câble.

Avec de nombreuses années d’expérience en tant que concepteur et fabricant de capteurs, Measurement Specialties, Inc. travaille souvent avec ses clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs destinés à des utilisations et des environnements de test spécifiques. Pour répondre à vos besoins, nous proposons également des systèmes complets clés en main. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • 0-2 N à 0-2 kN [0,4 lbf à 400 lbf]
  • Tension et/ou compression
  • Rigidité élevée
  • Pour les applications statiques et dynamiques
  • Raccord mécanique mâle fileté
  • Sortie de haut niveau avec amplificateur intégré
  • Capacité de surcharge élevée
  • Design compact facile à monter
  • Robuste
  • Grande plage de température de fonctionnement en option
  • Facilité de personnalisation du signal et de la conception

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Cellules de charge miniatures

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 200, 0 – 10, 0 – 100, 0 – 5

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 22.48, 0 – 1.12, 0 – 2.25, 0 – 44.96

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 100 mV

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression, Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±2/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0023

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue