Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Sa taille miniature facilite les tests dans les endroits exigus.  L’élément de détection est équipé d’un pont de Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. L’utilisation de jauges de contrainte en silicone optimise les performances du capteur de force à des plages et fréquences basses.
Un ressort de décharge de traction renforce la sortie du câble. Avec deux goujons mâles filetés, le XFTC301 s’installe facilement dans les applications industrielles ou OEM.
Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

AVANTAGES

  • 0-500 N à 0-10 kN [100 lbf à 2k lbf]
  • Rigidité élevée
  • Raccord mécanique mâle fileté
  • Linéarité < 0,5 % FS
  • Tension et/ou compression
  • Design compact facile à monter
  • Grande plage de température de fonctionnement en option
  • Format compact

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge miniatures

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 2000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 449.6

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 100 mV

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression, Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±2/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0024

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue