Équipée de jauges de contrainte métalliques dans un circuit de pont de Wheatstone, la XFTC302 a la capacité de mesurer de lourdes charges allant jusqu’à 10 000 N, 2000 lbf, tout en offrant une excellente stabilité de température. Avec deux goujons M10 filetés, la XFTC302 s’installe facilement dans les applications industrielles ou OEM. Un ressort de décharge de traction renforce la sortie du câble. Pour des forces et des plages de température plus faibles, TE a développé un autre produit XFTC301. Ces autres modèles couvrent les gammes de 2 N à 2 000 N. Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.
AVANTAGES
Plage de 0-5 kN à 0-10 kN [0-1 klbf à 2 klbf]
Tension et compression
Plage de températures élevées : -55 à +175 °C [-67 à +347 °F]
Large plage de températures compensée
Amélioration de l’indice IP en option
Robuste
Amplificateur intégré en option
Facilité d'adaptation du signal et du design
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.