Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Cellules de charge miniatures
Autre
-
Direction des efforts
Tension, Compression
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
2 – 2000
-
Plage à pleine échelle (lbf)
.4 – 400
-
Tension d'alimentation (VDC)
’-15 – 15, 10, 10 – 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 0,5
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 10 mV/V, ± 2 V, ± 5 V
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0026