Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Sa taille miniature et sa légèreté facilitent les tests lorsque ces conditions sont nécessaires.  L'élément de détection est doté d'un pont de Wheatstone entièrement compensé en température et équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées de haute stabilité. L’utilisation de jauges de contrainte en silicone optimise les performances de la cellule de charge à des plages et fréquences basses. Pour les capteurs dont la plage est comprise entre 500 N et 2 kN [100 et 400 lbf], un modèle de sortie de haut niveau est disponible. Avec deux filetages femelles, le XFTC320 est facilement installé dans les applications industrielles ou OEM. Un ressort de décharge de traction renforce la sortie du câble Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

AVANTAGES

  • Plage de 0-2 N à 0-2 kN [0,4 lbf à 400 lbf].
  • Tension et compression
  • Capacité de surcharge élevée
  • Robuste 
  • Version étanche disponible en option
  • Amplificateur intégré en option

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge miniatures

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 1000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 224.8

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 2 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression, Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±2/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0028

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue