Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Sa taille miniature facilite les tests dans les endroits exigus.  L’élément de détection est équipé d’un pont de Wheatstone entièrement compensé en température équipé de jauges de contrainte en silicone micro-usinées à haute stabilité. L’utilisation de jauges de contrainte en silicone optimise les performances de la cellule de charge à des plages et fréquences basses.
Un ressort de support renforce la sortie du câble. Avec ses deux filetages femelles, le XFTC321 s’installe facilement dans les applications industrielles ou OEM.
Sur demande, des documents d’instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l’utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

AVANTAGES

  • Plage de 0-500 N à 0-10 kN [0-100 lbf à 2 klbf]
  • Tension et/ou compression
  • Raccord mécanique femelle fileté
  • Corps en aluminium ou en acier inoxydable
  • Robuste
  • Version scellée en option
  • Filetages faciles à personnaliser

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Cellules de charge miniatures

Autre

  • Direction des efforts  Tension, Compression

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 500 – 10000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 100 – 2000

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 100 mV, ± 50 mV

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0029

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue