Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Cellules de charge miniatures
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
5000 – 10000
-
Plage à pleine échelle (lbf)
1000 – 2000
-
Tension d'alimentation (VDC)
10, 10 – 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 175, -40 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 347, -40 – 185
-
Précision (% of FS)
± 0,5
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 1 mV/V, ± 2 V
Autre
-
Direction des efforts
Compression, Tension
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0030