Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Cellules de charge de force
Autre
-
Direction des efforts
Tension, Compression
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C)
±.4/50
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C)
±.5/50
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
1000 - 100000
-
Plage à pleine échelle (lbf)
200 - 20000
-
Tension d'alimentation (VDC)
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
-
Précision (% of FS)
±0,05
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 1 mV/V, ± 2 mV/V
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FLS0039