Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La sortie analogique du conditionneur de signaux de jauge de contrainte M210 est compatible avec les systèmes de contrôle et les cartes d’acquisition de données. Un filtre d’alimentation offre une protection contre une alimentation de tension incorrecte. Le M210 présente une bande passante élevée et un faible niveau de bruit. Le grand écran LED haute visibilité ± 2 000 comptages permet une lecture rapide des mesures. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles en option sur le M210, notamment les commutateurs RTC. De plus il peut être protégé par un boîtier ABS.

Avantages

  • Sortie analogique : ±10 V
  • Affichage LED rouge : 2 000 comptages
  • Bande passante élevée en sortie analogique (1 000 Hz)
  • Faible niveau de bruit
barre orange

Applications

  • Laboratoire d’instrumentation
  • Banc d’essai
  • Surveillance des processus
  • Montages sur rail
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Compteur à affichage numérique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 12 – 230

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 10 V, 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0042

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit