Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de qualité d’huile multiparamétrique OPS3 de TE est conçu pour la surveillance de l’état de l’huile et la maintenance préventive des machines essentielles S’appuyant sur une technologie de diapason, le capteur surveille de multiples propriétés physiques qui permettent au système de déterminer la qualité, l’état et la charge en contaminants de fluides tels que l’huile moteur, l’huile de transmission, l’huile hydraulique et l’huile pour engrenages. La capacité d’analyse multiparamétrique permet d’améliorer les algorithmes de caractérisation des fluides. L’OPS3 assure la surveillance en ligne et continue des fluides pour un large éventail d’installations OEM et de rechange, y compris les lignes de traitement et les conduits à haut débit sous pression (par exemple, galerie d’huile moteur). Les applications comprennent les véhicules tout-terrain, les compresseurs, l’équipement industriel et les turbines. Un protocole numérique universel basé sur la norme CAN J1939 fournit une interface facile à connecter au contrôleur hôte principal. Un simple connecteur à quatre broches offre des options de montage rentables.

Avantages

  • Surveille 5 paramètres en même temps : densité, viscosité dynamique, constante diélectrique, résistivité (Rp) et température
  • Construction robuste pour les environnements à haute pression et à haut débit
  • Microprocesseur embarqué pour l’analyse de données en temps réel avec une alimentation de 12-24 volts
  • Compatible SAE J1939 pour une communication simple
  • Fiabilité élevée et stabilité à long terme

Applications

  • Huiles moteur, transmission, boîte de vitesses et hydrauliques pour véhicules sur route et tout-terrain
  • Circuits hydrauliques
  • Compresseurs
  • Groupes électrogènes
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Quelle est la technologie de détection utilisée dans la conception du capteur de qualité d’huile OPS3 ?

R : Le capteur de qualité de l’huile utilise une technologie de diapason, un résonateur piézoélectrique, qui vibre lorsqu’un courant à haute fréquence est appliqué. La vibration crée, en réponse, une impédance qui peut être mesurée par les composants électroniques du capteur.

 

Q : Quelles sont les plages de mesure du capteur OPS3 ?

R : Le capteur peut mesurer selon les plages suivantes :

  • Viscosité dynamique : 0,5 à 50 cP (centipoise)
  • Densité : 0,65 à 1,5 g/cm3 (kg/m3)
  • Constante diélectrique : 1 à 6
  • Résistance : 1.0E+06 à 1.0 E+08 Ω
  • Température : -40 °C à +150 °C

 

Q : Quelles sont les options d’alimentation disponibles ?

R : Le capteur de qualité d’huile OPS3 est compatible avec une alimentation 12 V ou 24 V ; l’OPS3 fonctionnera correctement pour des tensions allant de 9 V à 36 V. Le courant maximal associé ne dépassera pas 100 mA.

 

Q : Quel est le protocole de communication pour le capteur ?

R : Le capteur de qualité d’huile OPS3 fournit une sortie CAN basée sur la norme SAE J1939.

 

Q : Quelle est la zone de montage préférée pour le capteur OPS3 ?

R : Le capteur doit être installé dans une zone sous pression du côté dégagé du système (après le filtre). Les impasses et les carters d’huile doivent être évités, et un débit d’huile minimal est préférable pour assurer l’homogénéité de température.

 

Q : Comment le capteur de qualité d’huile OPS3 peut-il m’aider à déterminer quand une vidange d’huile est nécessaire ?

R : Sur la base des sorties OPS3, l’utilisateur peut développer des algorithmes qui conviennent le mieux à son système/application et à son type de lubrifiant.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Module autonome entièrement intégré combinant capteur et électronique de traitement pour la surveillance in situ

Caractéristiques du signal

  • Taux de transmission Baud (Kb/s) 250, 500

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de fonctionnement  Densité de .65 à 1.5 g/cc, Diélectrique de 1.0 à 6.0, Rp de 1 E+6 à 1 E+8 ohm, Viscosité de .5 à 50 mPa-s

Autre

  • Type de produit  Capteurs de propriétés d’huile

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FPS0010

Documents associés
Aucun document disponible.