Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force
Cellule de charge de compression OEM
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton)
0 – 2000, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 250
-
Plage à pleine échelle (lbf)
50, 100, 250, 500, 2000, 0 – 500, 0 – 650, 0 – 50, 0 – 1000
-
Tension d'alimentation (VDC)
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0,5 – 4,5 V, 20 mV/V
Autre
-
Direction des efforts
Compression
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C)
±0,05
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C)
±0,05
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FSE0002