Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 15, ’-15 – 15, 10

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Amplificateur de courant en ligne, Amplificateur de tension en ligne

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 5,5 V, ± 10 V, 0,5 – 10,5 V, 4 – 20 mA

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSE0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue