Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

AVANTAGES

  • Boîtier robuste en laiton
  • Perte de charge minimale
  • Fonctionne à partir d’une petite tête d’eau
  • Convient pour la commutation de débit d’eau et d’air
  • Raccord de compression 22 mm
  • Convient pour l’eau potable chaude et froide
  • Fiabilité du commutateur à lames (Fichier UL E153493)
  • Simple à installer
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Courant de commutation (max) (A) 3

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Laiton

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Autre

  • Taille nominale du filetage  Compression de 22 mm

  • Débit à l'enclenchement  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSS0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue