Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

AVANTAGES

  • Noryl robuste de haute qualité
  • Perte de pression minimale
  • Fonctionne à partir d’une petite tête d’eau
  • Montage dans n'importe quel sens
  • Convient pour la commutation de débit d’eau et d’air
  • Tuyau en cuivre de 15 mm
  • Convient pour l’eau potable chaude et froide
  • Fichier de fiabilité du commutateur à lames E125629
  • Conforme à l’indice d’inflammabilité UL 94-HB
  • Matériau de qualité alimentaire
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Courant de commutation (max) (A) 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Noryl

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Autre

  • Taille nominale du filetage  Tuyau en cuivre de 15 mm

  • Débit à l'enclenchement  3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSS0009

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue