Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

AVANTAGES

  • Noryl robuste de haute qualité
  • Perte de charge minimale
  • Fonctionne à partir d’une petite tête d’eau
  • Se monte sur n’importe quel axe
  • Convient pour la commutation de débit d’eau et d’air
  • Raccords filetés mâles BSP 3/8 po
  • Convient pour l’eau potable chaude et froide
  • Fichier de fiabilité du commutateur à lames E125629
  • Conforme à l’indice d’inflammabilité UL 94-HB
  • Matériau de qualité alimentaire

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Taille nominale du filetage  NPT 3/8″

  • Débit à l'enclenchement  .6

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Noryl

Caractéristiques électriques

  • Courant de commutation (max) (A) 1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSS0011

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue