Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7, 37
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Noir
-
Matériau de l'isolant
Thermorad
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
5.6, 14, 16,2, 6,3
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.22, .25, 0,64, 0,551
-
Taille des brins (AWG)
27, 33, 46
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
5.6, 14, 16,2, 6,3
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm)
19,4, 4,5, 5,2, 14,55
-
Diamètres du conducteur (mm)
12, 3,6, 2,9, 10,15
-
Diamètres du conducteur (mm)
12, 3,6, 2,9, 10,15
-
Diamètres du conducteur (in)
0,142, 0,472, 0,4, 0,114
-
Dimension du fil (mm²)
4, 6, 50, 70, 120
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
FTR16
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FTR-CABLE