Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Transparent
-
Rapport de rétreint
1.61:1
-
Matériau
Fluoropolymère
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.2, .25, .3, .38
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.008, .01, .012, .015
-
Longueur
1219 mm [ 48 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.5, .76, .99, 1.42, 1.91, 2.92, 3.81, 5.72
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.02, .03, .039, .056, .075, .115, .15, .225
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
.79, 1.19, 1.59, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.031, .047, .063, .094, .125, .188, .25, .375
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
210
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-70 – 190
-
Température de rétreint (°C)
210
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Fluides
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Stick
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G62-MFHSTSW0