Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Matériau de moulage
-
Matière
Polyuréthane en deux parties, Résine hydrocarbonée à deux composants
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Beige, Bleu, Marron, Noir, Opaque, Transparent
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité
Ignifuge, Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Protection mécanique et isolation
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
Non, UL 94V-0
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Volume du produit (l)
3, 24, 25, 26, 50, 51, 192, 330, 334, 376, 384, 2,5, 4,7, 20,6, 25,3, 5,4, 5,48, 6,01, 0,6, 4,12, 4,03, 3,5, 191,5, 26,5, 4,3, 201,6, 1,75, 19,5, 27,3, 4,8
-
Type de conditionnement
Batteries, Can
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-GURONIC