Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable
Non
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil
Bouchon de protection, Capuchon anti-poussière, Ensemble couvercle, Pince de câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Argent
-
Matériau
Acier, Aluminium
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (mm)
0 – 19.3, 0 – 24.08, 0 – 31.04, 0 – 37.39
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (in)
0 – .76, 0 – .948, 0 – 1.222, 0 – 1.472
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Connecteur, Fiche
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
Aucun
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H3930-PC8382