Connecteurs HD métalliques robustes
Nos connecteurs HD DEUTSCH HD30 sont conçus à partir d’un boîtier métallique capable de répondre aux besoins des industries des équipements à usage intensif et du transport. Les connecteurs DEUTSCH HD30 présentent une forme circulaire et des verrouillages par baïonnette à raccordement-débranchement rapides, des joints en silicone et un système de contact d’insertion/retrait arrière. Ces connecteurs comprennent également des modifications d’adaptateur et de serre-câble qui acceptent les fils tout en réduisant la pression sur les connecteurs.
Série de connecteurs DEUTSCH HD30
Caractéristiques du produit
- Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 6-22 AWG (13,00-0,35 mm2)
- Dispositions à 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 et 47 cavités
- Montage en ligne ou sur collerette
- Boîtier circulaire en aluminium
- Bague de raccordement pour le couplage
- Accessoires disponibles : capots, manchons, capuchons anti-poussière, joints, matériel de montage, support
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Bague de raccordement de fiche : aluminium
- Boîtier : aluminium
6-22
6-22 AWG (13,00-0,35 mm²)

Boîtier circulaire en aluminium
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, débranchement ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation : 1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série de connecteurs DEUTSCH HD30

Taille de boîtier | Fiche HD/HDP | Prise femelle HD/HDP | ||
---|---|---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale ØB | Longueur totale C | Largeur totale ØD | |
18 | 1.521 (38.63) | 1.700 (43.17) | 1.648 (41.86) | 1.750 (44.45) |
24 | 1.521 (38.63) | 1.950 (49.53) | 1.648 (41.86) | 2.000 (50.80) |