Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension résiduelle de foudre - 1/20 µs à 10kA (kV) 134,5, 101,2, 116,7, 74,6, 64.6, 29,8, 3,4, 89,3, 23,9, 44,9, 154, 35,7, 111,9, 79,3, 123,6, 37,5

  • Tension d'impulsion 1,2/50μs (positif) (kV) 190, 106, 204, 228, 250

  • Courant de décharge (nominal) (kA) 10

  • Tension résiduelle (courant nominal) (kV) 31.4, 78.5, 89, 102,6, 59, 65.6, 69.7, 39.5, 34.2, 21, 98,4, 135.4, 108.7, 26,2, 118.3, 3.3

  • Courant de court-circuit (kA) 40

  • Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV) 31, 8, 6, 33, 18, 30, 9.6, 10.4, 24, 41, 20, 12, 36, 1, 27

  • Qrs (C) .5

  • Tension nominale (Ur) (kV) 13, 10, 12, 15, 39, 45, 30, 36.3, 8, 22.5, 29.9, 25, 1.3, 51, 37.5, 41.5, 34

Caractéristiques du type de produit

  • Profil des ailettes  Alternant

  • Type d'âme  Cage

  • Classe de parafoudre  DH

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Rouge

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 107, 104

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 4,21, 4,09

  • Poids (kg) 5, 1,8, 3,25, 4, 4.5

  • Diamètre extérieur des ailettes (mm) 137, 123

  • Diamètre extérieur des ailettes (in) 4,84, 5,39

  • Hauteur (mm) 183, 423, 316, 383, 343

  • Distance de fuite (mm) 1125, 380, 1279, 970, 830

  • Distance de fuite (in) 664, 14,96, 44,291, 50,354, 380, 32,68, 38,189

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12

  • Résistance à la rupture en flexion -SSL (kN) 350

Conditions d’utilisation

  • Tension de tenue (humide) (kV) 122, 110, 93, 98, 47

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  3

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Distribution

Normes de l’industrie

  • Indice BIL (kV) 106, 250, 228, 190, 204

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HDA

Documents associés
Aucun document disponible.