Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie
Type boulonné
-
Type ABC BT
Autosuffisant
-
Pince PG pour câbles en aluminium
Non, Oui
-
Bloc à rainures parallèles aluminium/cuivre BM
Non, Oui
-
Pince PG pour câbles en cuivre
Non, Oui
-
Conception avec fusible
Non
-
Bras mobiles
Non, Oui
-
Famille de produits
Pince d’ancrage, Pince à rainure parallèle boulonnée
-
Armatures fixes
Non, Oui
Caractéristiques électriques
-
Isolant du conducteur
XLPE
-
Classe de tension (kV)
≤ 1, ≤ 42
-
Force de rupture (min) (kN)
5, 12, 28
Caractéristiques du corps
-
Poids (gr/pc)
1000, 115, 143, 150, 158, 204, 240, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 92
Fixation mécanique
-
Support de montage inclus
Non
-
Système à tête autocassante
Non
-
Couple de serrage (recommandé) (Nm)
22, 39, 44
-
Support d'ancrage inclus
Non
Dimensions
-
Section des conducteurs (mm²)
16 – 70, 25 – 150, 4 x 25 – 50
-
Section du conducteur (cuivre) (mm²)
1.5 – 10, 6 – 50, 10 – 95, 16 – 150, 35 – 240
-
Section du conducteur (AAC) (mm²)
10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300
-
Section du conducteur (ACSR) (mm²)
16/2.5 – 50/8, 16/2.5 – 70/12, 16/2.5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35
-
Diamètre du conducteur (cuivre) (mm)
1.5 – 5.1, 2.7 – 9, 5.1 – 12.5, 5.1 – 15.7, 7.5 – 20.2
-
Diamètre du conducteur (aluminium) (mm)
4.1 – 12.5, 5,1 – 10,5, 5.1 – 11.7, 5.1 – 12.5, 5.1 – 14, 6.3 – 15.7, 7.5 – 20.2, 7.5 – 22.5
-
Taille du boulon
1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10
Fonctionnement/Application
-
Aérien
Oui
-
Type d'application
LV ABC, LV/MV OH, Lignes aériennes nues
Normes de l’industrie
-
Normes
EN 50483-2, VDE 0210 et 0212
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Mondial
-
Quantité minimale de commande
10, 100, 50
Caractéristiques de l’emballage
-
Unité de conditionnement minimale
10, 100, 50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HEL-CLAMP