Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le HTM2500LF est un transducteur de température et d’humidité dédié, conçu pour les applications OEM où une mesure fiable et précise est nécessaire. L’interface directe avec un microcontrôleur est rendue possible par la sortie de tension linéaire de l'humidité du module. 

Avantages

  • Boîtier hermétique
  • Humidité calibrée dans les limites de +/-2 % à 55 % HR
  • Mesure de la température grâce à la sortie directe NTC 10 kOhms +/-1 %
  • Produit de petite taille
  • Sortie CC typique de 1 à 4 volts pour 0 à 100 % HR à 5 Vcc
  • Interchangeabilité complète
  • Grande fiabilité et stabilité à long terme
  • Non affecté par une immersion dans l’eau
  • Ratiométrique à l’alimentation en tension
  • Convient pour une tension d’alimentation de 3 à 10 Vcc 
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue