Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RHT
-
Type de signal
Analogique
Caractéristiques électriques
-
Résistance nominale à 25 °C (kΩ)
10
-
Tolérance de la résistance nominale à 25°C (%)
1
-
Tension d'alimentation (crête) (VDC)
16
-
Sortie nominale à 55% HR (à 5 VCC) (V)
1.49
-
Consommation de courant (mA)
1.2
-
Impédance de la sortie (Ω)
50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH)
0 – 100
-
Précision (%RH)
± 2
-
Coefficient de température (%RH/°C)
-.15
-
Sensibilité (mV/%RH)
26
Autre
-
Valeur β B25/50 (K)
3380
-
Temps de réponse (seconds)
10
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HSA0005