Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le HTU21D(F) est un capteur numérique de la température et de l’humidité pour les applications OEM. En devenant la norme en matière de taille et d’intelligence, il est intégré dans un boîtier DFN (double plat sans fils) soudable par refusion avec un faible encombrement de 3 x 3 x 0,9 mm. Ce capteur fournit des signaux calibrés et linéarisés au format numérique I²C. Les capteurs d’humidité numériques HTU21D(F) sont des transducteurs d’humidité et de température plug and play dédiés, utilisés dans les applications OEM où des mesures fiables et précises sont nécessaires. L’interface directe avec un microcontrôleur est rendue possible par les sorties numériques de la température et de l’humidité du module. Ces capteurs de faible puissance sont conçus pour des applications à volume élevé et sensibles aux coûts dans des espaces très restreints. Chaque capteur est calibré et testé individuellement. L’identification du lot est imprimée sur le capteur et un code d’identification électronique est stocké sur la puce (il peut être lu par commande). Une batterie faible peut être détectée et un total de contrôle rend la communication plus fiable. La résolution de ces capteurs d’humidité numériques peut être modifiée par commande (8/12 bits jusqu’à 12/14 bits pour RH/T).

AVANTAGES

  • Boîtier de type DFN
  • Sortie numérique pour la température et l’humidité relative, interface I²C 
  • Entièrement calibré 
  • Capteur sans plomb, soudable par refusion
  • Faible consommation d’énergie 
  • Temps de réponse rapide 
  • Interchangeabilité totale sans étalonnage requis dans des conditions standard 
  • Désaturation instantanée après de longues périodes en phase de saturation 
  • Compatible avec les processus d’assemblage automatisés, y compris les processus sans plomb et de refusion
  • Marquage individuel pour la conformité aux exigences strictes de traçabilité 

APPLICATIONS

  • Appareils électroménagers
  • Médical
  • Imprimantes
  • Humidificateurs
  1. Capteur de température et d’humidité HTU21 (anglais)

Découvrez comment les capteurs de température et d’humidité HTU21 maintiennent des conditions constantes pour augmenter l’efficacité et réduire le gaspillage dans les appareils tels que les réfrigérateurs.

CARTES DE DÉVELOPPEMENT

Le HTU21D Click (MIKROE-1687) de Mikroe™ comprend le HTU21D et le Temp&Hum 13 Click (MIKROE-3635) comprend le HTU21DF. Ces cartes de développement permettent d’évaluer le capteur et de créer facilement des conceptions de référence. Les Click Boards sont des modules plug-and-play conçus pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux kits de développement existants. Ces petits modules complémentaires spécifiques à une fonction ont tous une interface commune à la carte adaptateur mikroBUS™. Des exemples de conception de référence sont fournis pour démarrer rapidement.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Numérique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (crête) (V) 3.8

  • Consommation de courant (mA) .014

Conditions d’utilisation

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HSC0004

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue

Mikroe et Click Board sont des marques commerciales de MikroElektronika DOO.