Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le HTU21P(F) est un capteur de température et d’humidité numérique pour les applications OEM. En devenant la norme en matière de taille et d’intelligence, il est intégré dans un boîtier DFN (double plat sans fils) soudable par refusion avec un encombrement de 3 x 3 x 0,9 mm.  Ce capteur fournit des signaux calibrés et linéarisés au format analogue PWM (modulation de largeur d’impulsion). Les capteurs d’humidité HTU21P(F) sont des transducteurs d’humidité et de température plug and play dédiés, utilisés pour des applications OEM où des mesures fiables et précises sont nécessaires. Ces capteurs de faible puissance sont conçus pour des applications à volume élevé et sensibles aux coûts dans des espaces très restreints. Le signal PWM fonctionne sur une fréquence de base de 120 Hz, le signal de données est fourni sur ligne SDA. Positionner le SCL en haut et en bas permet de basculer entre mesure d’humidité et de température, respectivement. Le capteur effectue deux mesures par seconde. Le signal PWM peut être converti en interface ratiométrique analogique en ajoutant un filtre passe-bas. 

Avantages

  • Boîtier de type DFN 
  • Sortie analogique d’humidité relative et de température, interface PWM
  • Entièrement calibré 
  • Capteur sans plomb, soudable par refusion 
  • Faible consommation d’énergie 
  • Temps de réponse rapide 
  • Interchangeabilité totale sans étalonnage requis dans des conditions standard
  • Désaturation instantanée après de longues périodes en phase de saturation
  • Compatible avec les processus d’assemblage automatisés, y compris les processus sans plomb et de refusion
  • Marquage individuel pour la conformité aux exigences strictes de traçabilité

Applications

  • Automobile : désembuage, CVC
  • Appareils électroménagers
  • Médical
  • Imprimantes
  • Humidificateur
  1. Capteur de température et d’humidité HTU21 (anglais)

Découvrez comment les capteurs de température et d’humidité HTU21 maintiennent des conditions constantes pour augmenter l’efficacité et réduire le gaspillage dans les appareils tels que les réfrigérateurs.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Analogique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (crête) (V) 3.8

  • Consommation de courant (mA) .014

Conditions d’utilisation

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HSC0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue