Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le HTU31 est l’un des capteurs d’humidité les plus petits et les plus précis du marché. Notre ingénierie de précision associée à plus de 20 ans d’expérience dans les capteurs combinés d’humidité et de température nous permettent de fournir un temps de réponse rapide, des mesures de précision, une faible hystérésis et des performances soutenues, même lorsque les capteurs sont exposés à des températures extrêmes (-40 °C à +125 °C) et à des environnements humides (0 % à 100 %).

Le capteur d’humidité HTU31 existe dans des versions numériques (D) et analogiques (V), et propose plusieurs fonctions et diverses interfaces (I2C, analogique, sortie de tension) avec une plage de tension de fonctionnement conviviale (3,3-5,5 V avec 5 V type) et un faible encombrement de 2,5 x 2,5 x 0,9 mm. Le capteur d’humidité et de température HTU31 est disponible en petits et grands volumes pour répondre aux demandes en constante évolution de nos clients.

 

  barre orange

AVANTAGES

  • Fiabilité et robustesse environnementale élevées
  • Interchangeabilité totale sans étalonnage requis dans des conditions standard
  • Récupération rapide après de longues périodes en phase de saturation
  • Compatible avec les processus d’assemblage automatique
  • Soudable par refusion
  • Marquage individuel pour la conformité aux exigences strictes de traçabilité
  • Capteur sans plomb
  • Faible consommation d’énergie

APPLICATIONS

  • Appareils électroménagers
  • Médical
  • Imprimantes
  • CVC
  • Automobile
  • Météorologie
  • Surveillance environnementale
barre orange
  1. Smarter With Sensors | Capteur d’humidité et de température HTU31 (anglais)

Dans cet épisode de notre série SMARTER WITH SENSORS, nous présenterons le capteur d’humidité et de température HTU31. Regardez cette courte vidéo pour découvrir les applications pour lesquelles le HTU31 est utilisé, les détails techniques, le fonctionnement de la détection de l’humidité, et plus encore.

  1. Capteur combiné d’humidité et de température HTU31

Le capteur d’humidité et de température HTU31 de TE Connectivity est l’un des capteurs d’humidité les plus petits et les plus précis du marché. Le HTU31 offre un temps de réponse rapide, des mesures précises, une faible hystérésis et des performances durables, et ce, même dans les environnements les plus difficiles. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

 barre orange
Click Board HTU31D
  barre orange

EN SAVOIR PLUS

RUBRIQUE  RESSOURCES
Guide des solutions de capteurs de température et d’humidité Guide des solutions
Capteur de température et d’humidité HTU31  Infographie
Capteurs dans les équipements d’apnée du sommeil et d’étude du sommeil Présentation
L’importance du contrôle de l’humidité dans les environnements commerciaux et résidentiels Présentation
Rendre les systèmes CVC plus efficaces et plus fiables avec des capteurs Présentation
FAQ

Foire aux questions

Q : Quel est le décalage du temps de réponse ou combien de temps faut-il au capteur pour revenir à son état de fonctionnement normal ? 
R : L’hystérie est faible.


Q : Quelle est la plage de mesure du capteur d’humidité ? 
R : La plage de mesure de l’humidité va 0 à 100 % d’humidité relative.

 

Q : Quelle est la plage de mesure du capteur de température ? 
R : La plage de mesure de la température va de -40 °C à +125 °C.


Q : Quel est le temps de réponse ? 
R : Le temps de réponse est de 3 secondes pour l’humidité et de 10 secondes pour la température.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 2

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Analogique, Numérique

Caractéristiques électriques

  • Résistance aux décharges électrostatiques (kV) ± 8

  • Tension d'alimentation (crête) (V) 5.5

  • Consommation de courant (mA) 1, 161

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Précision de la température (°C) ± .2

Autre

  • Temps de réponse (seconds) 3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HSC0007

Documents associés

Mikroe, Click Board et mikroBUS sont des marques commerciales de MikroElektronika DOO.