Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série HTG3500 se compose de transducteurs d’humidité et de température plug and play dédiés, utilisés pour des applications OEM où des mesures fiables et précises sont nécessaires. L’interface directe avec un microcontrôleur est rendue possible par la sortie de tension linéaire de l’humidité et la sortie NTC du module. La série HTG3500 est conçue pour les applications exigeantes et à volume élevé où la consommation d’énergie est essentielle.

Avantages

  • Convient pour les petits assemblages en vrac 
  • Produit sans plomb, Cr (6+), Cd et Hg. Conforme à RoHS
  • Interchangeabilité complète
  • Mieux que +/-3 % HR et +/-0,25 °C
  • Humidité calibrée dans les limites de +/-3 % à 55 % HR
  • Mesure de la température grâce à la sortie directe NTC
  • Fiabilité éprouvée et stabilité à long terme
  • Fiabilité non affectée par la condensation répétée  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Analogique

Caractéristiques électriques

  • Tolérance de la résistance nominale à 25°C (%) 1

  • Résistance nominale à 25 °C (kΩ) 10

  • Tension d'alimentation (crête) (VDC) 20

  • Sortie nominale à 55% HR (à 5 VCC) (V) 2.48

  • Consommation de courant (mA) 1.2

  • Impédance de la sortie (Ω) 50

Conditions d’utilisation

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

  • Précision (%RH) ± 3

  • Coefficient de température (%RH/°C) -.05

  • Sensibilité (mV/%RH) 26

Autre

  • Valeur β B25/50 (K) 3380

  • Temps de réponse (seconds) 10

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HSMM0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue