Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Double paroi, Paroi unique

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Dimensions

  • Longueur  13 mm [ .512 in ]

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 2.26, 2.84, 4.52

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .088, .111, .112, .177

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 2.4, 3.1, 6.4

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .094, .122, .251

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 4.52 – 6.4, 2.26 – 2.4, 2.84 – 3.1

  • Gamme des tailles de gaines (in) .112 – .122, .088 – .094, .111 – .122, .177 – .251

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac et boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-AT053

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue