Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Liquide de frein
-
Couleur principale
Blanc, Noir, Rouge, Transparent
-
Rapport de rétreint
3:1
-
Matériau
Polymère, Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
3.05, 3.56
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
1.78, 2.41, 3.04, 3.05, 3.56, 3.94
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.07, .095, .12, .14, .16
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
3.05, 3.56
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.12, .14
-
Longueur
1220 mm [ 48 in ]
-
Longueur (in)
48
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
2.54, 3.81, 5.59, 5.6, 9.52, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.1, .15, .22, .375, .499, .5, .75, .9, 1.25, 1.75
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 33.3, 38.1, 43.18, 50.8, 65.58, 76.2, 88.9, 114.3
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.31, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 3.5, 4.5
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3.81 – 10.16, 44.45 – 114.3, 12.7 – 38.1, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 9.52 – 27.94, 12.7 – 43.18, 9.52 – 33.02, 22.86 – 65.58, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8, 31.75 – 88.9
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.5 – 1.7, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, .375 – 1.1, .5 – 1.5, .375 – 1.3, .1 – .3, 1.75 – 4.5, 1.25 – 3.5
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Température de rétreint minimale (°C)
90
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge, Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 110
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-BSTS