Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Liquide de frein
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Transparent
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.07, .15, .25, 2.01
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .006, .01, .079
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .88
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035
-
Longueur (mm)
10.3, 15
-
Longueur (in)
.406, .591
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.58, .8, 1.17, 1.57, 1.6, 2.36, 3.2, 4.8, 6.35, 7.49, 9.5, 12.7
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.023, .025, .031, .046, .062, .093, .125, .25, .295, .375, .5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 3.2, 4.74, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 11.96, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .189, .25, .375, .471, .5, .75, 1
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
.8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.35, 12.7 – 25.4
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.031 – .063, .187 – .375, .125 – .25, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
85
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-70 – 105
-
Température de rétreint (°C)
100, 110
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine en vrac, Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Chine, République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-CGPE