Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Propriétés de résistance  Protection anti-éclaboussures

  • Température de rétreint minimale (°C) 80

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge, Non ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 135

  • Température de rétreint (°C) 120

Dimensions

  • Longueur (mm) 95, 115, 70, 55, 185, 500, 130, 15, 20, 50, 45, 80, 38, 160, 85, 60, 175, 10, 90, 65, 30, 100, 35, 40, 1000, 75, 1300, 33, 29, 135, 150, 25, 200, 1220, 105, 180

  • Longueur (in) .591, .787, .394, 4.134, 2.953, 7.283, 1.772, 3.937, 5.315, 2.559, 2.756, 4.53, 19.685, 6.299, 3.35, 5.906, 48.031, 3.346, 3.15, 39.37, 5.118, 1.575, 1.181, 1.142, .984, 3.74, 7.087, 1.496, 51.181, 2.165, 3.543, 7.874, 1.969, 1.378, 2.362, 1.299, 6.89

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) .15, .1, .12, .2, .3, .25

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .004, .005, .006, .01, .008, .012

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .45, 1.4, .9, 1.25, .5, .95, .6, 1.15, .65, .75, 1

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .049, .018, .055, .037, .02, .024, .03, .026, .045, .039, .035

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 51, 19, 26, 12.7, 16, 2.4, 1.6, 6.4, 9.5, 3.2, 38, .8, .6, 1.2, 4.8

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) 1.024, .252, 2.008, .63, .748, .063, .047, .189, .374, .5, .094, 1.496, .024, .126, .031

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 76, 3.2, 1.2, 51, 1.6, 2.4, 25.4, 19, 38, 102, 9.5, 12.7, 32, 4.8, 6.4

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .126, 1, 4.016, .047, .5, 2.992, .189, .748, 1.26, .094, 2.008, .063, .252, 1.496, .374

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 51 – 102, .8 – 1.6, 16 – 32, .6 – 1.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 19 – 38, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 26 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Gamme des tailles de gaines (in) .024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, .63 – 1.26, 1.024 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .063 – .126, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Essence

  • Couleur principale  Transparent, Rouge, Blanc, Noir, Jaune/vert, Vert, Bleu, Marron, Jaune, Orange, Gris

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Flexibilité  Flexible

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Kit de gaines thermorétractables, Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine plate, Pièce, Bobine, Boîte, Mini bobine, Bobine, Stick, Bobine/boîte, Sac et boîte

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides, Dommages mécaniques, Serre-câble, Flexion

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global, EMEA, Asie

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-CGPT1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue