Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Type de paroi  Double paroi

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Fluides automobiles typiques, Eau

  • Couleur principale  Transparent, Noir

  • Rapport de rétreint  4:1

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Flexibilité  Semi-rigide

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) 1.42, 1.15, 2.14, 2.2, 1.78

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .087, .045, .056, .084, .07, .071

  • Longueur (mm) 65, 30, 50, 1220, 70, 40

  • Longueur (in) 1.575, 1.181, 48.031, 2.56, 1.182, 1.97, 2.76

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) 2.41, 1.78

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 4.5, 1.65, 2.4, 1.27

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .094, .065, .177, .05

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 5.7, 10.8, 7.5, 17.5

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .295, .224, .689, .425

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 1.65 – 7.5, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.5 – 17.5

  • Gamme des tailles de gaines (in) .05 – .224, .177 – .689, .065 – .295, .094 – .425

Conditions d’utilisation

  • Propriétés de résistance  Protection anti-éclaboussures, Humidité

  • Température de rétreint minimale (°C) 110

  • Type d'inflammabilité  Non ignifuge, Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125

  • Température de rétreint (°C) 135

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Pièce, Sac et boîte, Stick

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides, Abrasion

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie, EMEA

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-DSPL

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue