Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
3:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-flexible
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3. – 1., 19. – 6., 4.5 – 1.5, 9. – 3., 24. – 8., 3. – 1.1, 6. – 2., 12. – 4., 40. – 13.
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.354 – .119, 1.57 – .512, .118 – .039, .354 – .118, .236 – .08, .94 – .316, 1.57 – .513, .748 – .237, .118 – .04, .472 – .158, .177 – .06, .177 – .059, .236 – .079, .748 – .236, .94 – .315, .472 – .157
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 110
-
Température de rétreint (°C)
135
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine et boîte, Sac et boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-DWHF