Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Acide sulfurique, Antigel, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Transparent
-
Rapport de rétreint
4:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.15, .2, .28
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.006, .008, .011
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.8, .9, 1.2, 1.47
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.031, .035, .047, .058
-
Longueur (mm)
80, 1220
-
Longueur (in)
3.152, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1, 2, 3, 4
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.039, .079, .118, .157
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
4, 8, 12, 16
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.157, .315, .472, .63
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Température de rétreint minimale (°C)
60
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 75
-
Température de rétreint (°C)
100
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Fluides, Impact
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-DWTC