Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de matériau de la cloison
Fibre et tissu
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Acide sulfurique, Antigel, Détergent lave-auto, Eau, Essence sans plomb, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de frein
-
Couleur principale
Noir, Orange
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyéthylène/polyester
-
Flexibilité
Très flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.02
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.02
-
Longueur (mm)
35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220, 225, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 370, 380, 385, 390, 420, 430, 460, 470, 530, 665, 725, 850, 930, 960, 1120, 1300
-
Longueur (in)
1.378, 1.575, 1.772, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.906, 6.299, 6.496, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.267, 8.465, 8.661, 8.858, 9.449, 9.843, 10.039, 10.236, 10.433, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.205, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.189, 13.386, 13.583, 13.78, 14.567, 14.961, 15.157, 15.354, 16.535, 16.929, 18.11, 18.504, 20.866, 26.181, 28.543, 33.464, 36.614, 37.795, 44.094, 51.181
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.118, .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
6, 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.236, .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
50 – 100, 15 – 30, 35 – 70, 17 – 34, 12 – 25, 6 – 12, 3 – 6
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.591 – 1.181, 1.969 – 3.937, 1.378 – 2.756, .472 – .984, .118 – .236, .669 – 1.339, .67 – 1.34, .236 – .472
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Aucun
-
Température de rétreint minimale (°C)
80
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125
-
Température de rétreint (°C)
110
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Cisaillement, Dommages mécaniques, Flexion, Vibration
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Boîte, Pièce
Autre
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-HFT5000